• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USFAE205-16T04 - SNR

USFAE205-16T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса22,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца11 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности32 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски3,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца27 mm
d - Диаметр вала25,4 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника12,5 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса124 mm
H3 - Центрирующий диаметр63,5 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями99 mm
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия37,5 mm
L - Ширина/диаметр корпуса70 mm
L1 - Ширина корпуса в месте прорези63 mm
N - Размер монтажного отверстия11,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,56 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m