USFAE206T20 - SNR

USFAE206T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Высота корпуса24 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца12 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности35 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски3 mm
B - Ширина внутреннего кольца30 mm
d - Диаметр вала30 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника13 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса142 mm
H3 - Центрирующий диаметр73 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями117 mm
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия40 mm
L - Ширина/диаметр корпуса80 mm
L1 - Ширина корпуса в месте прорези65 mm
N - Размер монтажного отверстия11,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,77 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m