• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USFC201T20CO - SNR

USFC201T20CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса25,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца6 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности26 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности20,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца22 mm
d - Диаметр вала12 mm
Dz - Наружный диаметр крышки46 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника10 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр62 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями78 mm
L - Ширина/диаметр корпуса100 mm
N - Размер монтажного отверстия12 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника6 mm
Z - Ширина по крышке34,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4,78 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,474 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,5 N-m