Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах.
На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- US209G2T04
- SCC209
- FC209N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 38 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 10 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 41 mm |
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 26 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 41,2 mm |
d - Диаметр вала | 45 mm |
Dz - Наружный диаметр крышки | 95 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 10 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H3 - Центрирующий диаметр | 105 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 132 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 160 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 16 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 10,2 mm |
Z - Ширина по крышке | 57,7 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 31,85 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 20,8 kN |
Рабочая температура мин. | -40 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 2,47 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |