• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USFD206-19T20 - SNR

USFD206-19T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса20,5 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности33,4 mm
B - Ширина внутреннего кольца30 mm
d - Диаметр вала30,163 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника11,4 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса112,5 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями90,5 mm
L - Ширина/диаметр корпуса84 mm
N - Размер монтажного отверстия11 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,65 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m