Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- US208G2T20
- FD208G
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 24 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 37,05 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 34 mm |
d - Диаметр вала | 40 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 12,05 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 148 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 119 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 104 mm |
N1 - Резьба монтажного отверстия | M12 |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 9 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 32,6 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 19,9 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 200 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 1,4 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |