• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USFE212-36T20CO - SNR

USFE212-36T20CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса53,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца16 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности72,8 mm
B - Ширина внутреннего кольца53,7 mm
d - Диаметр вала57,15 mm
Dz - Наружный диаметр крышки120 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника34 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
J - Расстояние между монтажными отверстиями143 mm
L - Ширина/диаметр корпуса175 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника14,9 mm
Z - Ширина по крышке78,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,745 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m