Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- US205-16G2T04
- FEE205
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 23,5 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 9 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 29 mm |
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 20,5 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 27 mm |
d - Диаметр вала | 25,4 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 9,5 mm |
G - Пресс-масленка | R1/8" |
H3 - Центрирующий диаметр | 75 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 92 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 115 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 9 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 7,5 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 14 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 7,88 kN |
Рабочая температура мин. | -40 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,76 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |