USFL205T20CO - SNR

USFL205T20CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса27 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца13 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности35,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца27 mm
d - Диаметр вала25 mm
Dz - Наружный диаметр крышки60 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника16 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса130 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями99 mm
L - Ширина/диаметр корпуса68 mm
N - Размер монтажного отверстия16 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7,5 mm
Z - Ширина по крышке39,6 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,604 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m