USFL210-31CO - SNR

USFL210-31CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение
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
А - Высота корпуса40 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца16 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности54,6 mm
B - Ширина внутреннего кольца43,5 mm
d - Диаметр вала49,213 mm
Dz - Наружный диаметр крышки100 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника22 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса197 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями157 mm
L - Ширина/диаметр корпуса115 mm
N - Размер монтажного отверстия19 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника10,9 mm
Z - Ширина по крышке59,8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,218 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m