Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- US211-35G2T04
- FL211
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 43 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 18 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 58,5 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 45,3 mm |
d - Диаметр вала | 55,563 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 25 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 224 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 184 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 130 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 19 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 11,8 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 43,55 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 29,2 kN |
Рабочая температура мин. | -40 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 2,9 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |