Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- US212-39G2
- FL212
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 48 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 18 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 67,8 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 53,7 mm |
d - Диаметр вала | 61,913 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 29 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 250 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 202 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 140 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 23 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 14,9 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 52,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 32,8 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 3,5 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |