Назад

USFL212-39NT20 - SNR

USFL212-39NT20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Загрузки

Технический паспорт

КомплектацияЭтот комплектацич содержит следующие артикулы - US212-39G2T20
ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

A 48 mm
A1 18 mm
A2 67,8 mm
B 53,7 mm
d 61,913 mm
e 29 mm
G M6x1
H 250 mm
J 202 mm
L 140 mm
N 23 mm
S 14,9 mm
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C 52,5 kN
C0 32,8 kN
T min. -20 °C
T max. 200 °C

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

Вес 3,46 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 16,8 N-m