USFLE205-14T20CC - SNR

USFLE205-14T20CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах.

На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
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
А - Высота корпуса29,3 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца11 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности38,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца27 mm
d - Диаметр вала22,225 mm
Dz - Наружный диаметр крышки60 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника19 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса124 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями99 mm
L - Ширина/диаметр корпуса70 mm
N - Размер монтажного отверстия11,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7,5 mm
Z - Ширина по крышке42 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,617 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m