USFLZ205T04 - SNR

USFLZ205T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса32,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца12 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности38,5 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности29 mm
B - Ширина внутреннего кольца27 mm
d - Диаметр вала25 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника19 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса124 mm
H3 - Центрирующий диаметр60 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями99 mm
L - Ширина/диаметр корпуса70 mm
N - Размер монтажного отверстия11,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,67 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m