• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USFLZ210T20 - SNR

USFLZ210T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса41 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца13 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности56,6 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности37 mm
B - Ширина внутреннего кольца43,5 mm
d - Диаметр вала50 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника24 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса190 mm
H3 - Центрирующий диаметр105 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями157 mm
L - Ширина/диаметр корпуса116 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника10,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,06 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m