• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USFLZ212T04 - SNR

USFLZ212T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса49 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца16 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности68,8 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности45 mm
B - Ширина внутреннего кольца53,7 mm
d - Диаметр вала60 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника30 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса238 mm
H3 - Центрирующий диаметр130 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями202 mm
L - Ширина/диаметр корпуса138 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника14,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,5 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m