Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 20 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 11 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 26 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 22 mm |
d - Диаметр вала | 15,875 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 10 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 81 mm |
H1 - Расстояние между боковой частью корпуса и центром корпусного подшипника | 31 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 76,1 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 11,5 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 6 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 9,55 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 4,78 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,38 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,2 N-m |