Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- US207-23G2T04
- P207
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Ширина корпуса | 48 mm |
| A1 - Ширина корпуса сверху | 31 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 32 mm |
| d - Диаметр вала | 36,513 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 47,6 mm |
| H1 - Высота основания корпуса | 19 mm |
| H2 - Высота корпуса | 94 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 127 mm |
| L - Длина корпуса | 167 mm |
| L1 - Длина основания корпуса | 54 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 17 mm |
| N1 - Длина монтажного отверстия | 21 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 8,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 25,7 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 1,57 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |