По техническим причинам размещение заказа онлайн в e-shop будет невозможно в 13/09 (5.00am to 5.00pm UTC+02:00). Приносим извенения за доставленные неудобства!

Назад

USPA201-08T04CC - SNR

USPA201-08T04CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Загрузки

Технический паспорт

КомплектацияЭтот комплектацич содержит следующие артикулы - US201-08G2T04 - SCOU201-08 - SCC203 - PA203N
ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

A 36 mm
A1 19 mm
B 22 mm
d 12,7 mm
Dz 46 mm
E 9 mm
G M6x1
H 30,2 mm
H1 10 mm
H2 57 mm
J 48 mm
L 70 mm
L1 20 mm
N M8
S 6 mm
width over covers 42,6 mm
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C 9,55 kN
C0 4,78 kN
T min. -40 °C
T max. 100 °C

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

Вес 0,434 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 3,2 N-m