По техническим причинам размещение заказа онлайн в e-shop будет невозможно в 13/09 (5.00am to 5.00pm UTC+02:00). Приносим извенения за доставленные неудобства!

Назад

USPA210-31T04 - SNR

USPA210-31T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Загрузки

Технический паспорт

КомплектацияЭтот комплектацич содержит следующие артикулы - US210-31G2T04 - PA210
ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

A 60 mm
A1 32 mm
B 43,5 mm
d 49,213 mm
E 25 mm
G M6x1
H 57,2 mm
H1 14 mm
H2 116 mm
J 94 mm
L 130 mm
L1 35 mm
N M16
S 10,9 mm
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C 35,1 kN
C0 23,2 kN
T min. -40 °C
T max. 100 °C

ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ

Вес 2,58 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 8 N-m