Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при высоких температурах
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
А - Ширина корпуса | 30 mm |
A1 - Ширина корпуса сверху | 18 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 22 mm |
d - Диаметр вала | 15,875 mm |
Dz - Наружный диаметр крышки | 46 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки | 30,2 mm |
H1 - Высота основания корпуса | 10 mm |
H2 - Высота корпуса | 57 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 95 mm |
L - Длина корпуса | 125 mm |
L1 - Длина основания корпуса | 38 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 11 mm |
N1 - Длина монтажного отверстия | 19 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 6 mm |
Z - Ширина по крышке | 42,9 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 9,55 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 4,78 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 200 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,424 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,2 N-m |