Подшипниковый узел из листовой стали, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- US207G2
- PF207
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 10,8 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 5 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 26 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 32 mm |
d - Диаметр вала | 35 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 2,5 mm |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 126,5 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 100 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 11 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 8,5 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 25,7 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,81 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 5,5 N-m |