Подшипниковый узел из листовой стали, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для высокотемпературных применений
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- US206-18G2T20
- PFE206
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 21,1 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 23,4 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 34,1 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 30 mm |
d - Диаметр вала | 28,575 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 12,1 mm |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 114,3 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 89,2 mm |
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия | 48,5 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 203,2 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 8,7 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 8 mm |
T - Толщина листа | 2,5 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 19,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 200 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,84 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |