• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USPFE206-19T20 - SNR

USPFE206-19T20

Подшипниковый узел из листовой стали, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для высокотемпературных применений

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса21,1 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца23,4 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности34,1 mm
B - Ширина внутреннего кольца30 mm
d - Диаметр вала30,163 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника12,1 mm
H - Длина, ширина или диаметр корпуса114,3 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями89,2 mm
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия48,5 mm
L - Ширина/диаметр корпуса203,2 mm
N - Размер монтажного отверстия8,7 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8 mm
T - Толщина листа2,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,81 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m