Фланцевые

USPG204 - SNR

USPG204

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса38 mm
A1 - Ширина корпуса сверху20 mm
B - Ширина внутреннего кольца25 mm
d - Диаметр вала20 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия16 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки33,3 mm
H1 - Высота основания корпуса14 mm
H2 - Высота корпуса64 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями49 mm
L - Длина корпуса70 mm
L1 - Длина основания корпуса21 mm
N - Размер монтажного отверстияM8
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,53 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m