USPG211-32NT04 - SNR

USPG211-32NT04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса60 mm
A1 - Ширина корпуса сверху34 mm
B - Ширина внутреннего кольца45,3 mm
d - Диаметр вала50,8 mm
E - Глубина резьбы монтажного отверстия25 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки63,5 mm
H1 - Высота основания корпуса25 mm
H2 - Высота корпуса126 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями100 mm
L - Длина корпуса140 mm
L1 - Длина основания корпуса40 mm
N - Размер монтажного отверстияM16
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника11,8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,3 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m