We are currently experiencing a technical problem which is preventing orders to be placed. Our teams are working as quickly as possible to resolve this issue. We apologise for any inconvenience.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USPLE207-23CO - SNR

USPLE207-23CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.
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
А - Ширина корпуса44,5 mm
A1 - Ширина корпуса сверху30,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца32 mm
d - Диаметр вала36,513 mm
Dz - Наружный диаметр крышки80 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки46,2 mm
H1 - Высота основания корпуса16 mm
H2 - Высота корпуса91,5 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями129 mm
L - Длина корпуса166 mm
N - Размер монтажного отверстия14 mm
N1 - Длина монтажного отверстия21,5 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника8,5 mm
Z - Ширина по крышке59,9 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность25,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,382 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов8 N-m