USPLE211 - SNR

USPLE211

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение
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
А - Ширина корпуса60 mm
A1 - Ширина корпуса сверху39,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца45,3 mm
d - Диаметр вала55 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки61,3 mm
H1 - Высота основания корпуса23,2 mm
H2 - Высота корпуса128 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями170,5 mm
L - Длина корпуса219,5 mm
N - Размер монтажного отверстия18 mm
N1 - Длина монтажного отверстия26 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника11,8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,55 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность29,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес3,87 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m