• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

USPP205 - SNR

USPP205

Корпус из листовой стали, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса31,7 mm
A1 - Ширина корпуса сверху21,6 mm
B - Ширина внутреннего кольца27 mm
d - Диаметр вала25 mm
H - Расстояние между монтажным основанием и осевой линией сферы. диаметр посадки28,6 mm
H1 - Высота основания корпуса2,8 mm
H2 - Высота корпуса55,8 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями86 mm
L - Длина корпуса108 mm
N - Размер монтажного отверстия11 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7,5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,3 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m