USSP204-12T04 - SNR

USSP204-12T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах
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
А - Ширина корпуса21 mm
B - Ширина внутреннего кольца25 mm
d - Диаметр вала19,05 mm
G - Пресс-масленкаR1/8"
H - Длина, ширина или диаметр корпуса78 mm
H2 - Высота/ширина корпуса41 mm
L - Длина корпуса264 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника225 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
натяжным устройством 2SPR11
натяжным устройством 3SPR12
натяжным устройством 4SPR14
Вес1,53 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m