Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение
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
| А - Ширина корпуса | 32 mm |
| A1 - Ширина посадочного паза | 12 mm |
| A2 | 24 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 27 mm |
| d - Диаметр вала | 23,813 mm |
| Dz - Наружный диаметр крышки | 60 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 89 mm |
| H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов | 76 mm |
| H2 - Высота/ширина корпуса | 51 mm |
| L - Длина корпуса | 97 mm |
| L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника | 62 mm |
| L2 - Толщина перемычки | 10 mm |
| L3 - Длина направляющего паза | 51 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 19 mm |
| N1 - Длина паза крепления | 16 mm |
| N2 - Высота паза крепления | 32 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 7,5 mm |
| Z - Ширина по крышке | 47,5 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 14 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 7,88 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 0,851 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |