UST212T04CO - SNR

UST212T04CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, однокромочное уплотнение, для применения при низких температурах.

На рисунке подшипниковые узлы представлены с одной открытой и одной закрытой крышками. Выбранное вами изделие оснащено двумя открытыми крышками.
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
А - Ширина корпуса64 mm
A1 - Ширина посадочного паза22 mm
A242 mm
B - Ширина внутреннего кольца53,7 mm
d - Диаметр вала60 mm
Dz - Наружный диаметр крышки120 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса146 mm
H1 - Расстояние между направляющими поверхностями пазов130 mm
H2 - Высота/ширина корпуса102 mm
L - Длина корпуса194 mm
L1 - Расстояние от торца корпуса до осевой линии подшипника119 mm
L2 - Толщина перемычки19 mm
L3 - Длина направляющего паза102 mm
N - Размер монтажного отверстия35 mm
N1 - Длина паза крепления32 mm
N2 - Высота паза крепления64 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника14,9 mm
Z - Ширина по крышке90 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность32,8 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес4,706 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m