Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
г - Диаметр вала | 35 mm |
d1 - Диаметр вала между подшипниками | 45 mm |
а - Длина корпуса | 275 mm |
b - Ширина основания корпуса | 190 mm |
c - Высота основания корпуса | 16 mm |
h - Высота центра подшипника | 60 mm |
h1 - Высота корпуса | 117 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 175 mm |
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 150 mm |
N - Диаметр монтажного отверстия | 15 mm |
B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала | 60 mm |
W - Расстояние подшипника | 197 mm |
W1 - Длина центрального вала | 160 mm |
W2 - Длина правого конца вала | 66,5 mm |
A1 | 30 mm |
A2 | 20 mm |
A3 - Ширина опоры ZLG | 40 mm |
D - Диаметр посадочного места подшипника | 80 mm |
Вес | 10 kg |
Материал корпуса | grey cast |
Кол-во смазки для первоначального заполнения | 85 cm³ |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ | |
---|---|
Кольцо круглого сечения (опционально) | 80x4 |
ВИНТЫ | |
---|---|
G - Фиксирующие болты | M12 |
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 65 N-m |
Болты крышки | M6x25 |
Рекомендованное усилие для болтов крышек | 7 N-m |