Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
г - Диаметр вала | 40 mm |
d1 - Диаметр вала между подшипниками | 50 mm |
d3 - Наружный диаметр втулки | 50 mm |
а - Длина корпуса | 330 mm |
b - Ширина основания корпуса | 190 mm |
c - Высота основания корпуса | 18 mm |
h - Высота центра подшипника | 60 mm |
h1 - Высота корпуса | 121 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 225 mm |
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 150 mm |
N - Диаметр монтажного отверстия | 15 mm |
B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала | 65 mm |
W - Расстояние подшипника | 258,5 mm |
W1 - Длина центрального вала | 215,5 mm |
W2 - Длина правого конца вала | 69,5 mm |
A1 | 36 mm |
A2 | 26 mm |
A3 - Ширина опоры ZLG | 40 mm |
D - Диаметр посадочного места подшипника | 90 mm |
Вес | 12 kg |
Материал корпуса | grey cast |
Кол-во смазки для первоначального заполнения | 103 cm³ |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ | |
---|---|
Кольцо круглого сечения (опционально) | 90x4 |
ВИНТЫ | |
---|---|
G - Фиксирующие болты | M12 |
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 65 N-m |
Болты крышки | M6x25 |
Рекомендованное усилие для болтов крышек | 7 N-m |