Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- 6309C3
- ASG 6309
- V-45S
- Fl 10
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 45 mm |
| d1 - Диаметр вала между подшипниками | 55 mm |
| а - Длина корпуса | 370 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 210 mm |
| c - Высота основания корпуса | 20 mm |
| h - Высота центра подшипника | 70 mm |
| h1 - Высота корпуса | 139 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 250 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 170 mm |
| N - Диаметр монтажного отверстия | 15 mm |
| B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала | 72,5 mm |
| W - Расстояние подшипника | 280,5 mm |
| W1 - Длина центрального вала | 235,5 mm |
| W2 - Длина правого конца вала | 78,5 mm |
| A1 | 36 mm |
| A2 | 26 mm |
| A3 - Ширина опоры ZLG | 45 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 100 mm |
| Вес | 16 kg |
| Материал корпуса | grey cast |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 133 cm³ |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ | |
|---|---|
| Кольцо круглого сечения (опционально) | 100x4 |
| ВИНТЫ | |
|---|---|
| G - Фиксирующие болты | M12 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 65 N-m |
| Болты крышки | M6x25 |
| Рекомендованное усилие для болтов крышек | 7 N-m |