• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ZLG (DLG)

ZLG.311.AC - SNR

ZLG.311.AC

Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • 6311C3
  • NJ 311 EG15 C3
  • V-55S
  • Fl 12

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала55 mm
d1 - Диаметр вала между подшипниками65 mm
а - Длина корпуса433 mm
b - Ширина основания корпуса270 mm
c - Высота основания корпуса23 mm
h - Высота центра подшипника80 mm
h1 - Высота корпуса158 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)300 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)210 mm
N - Диаметр монтажного отверстия20 mm
B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала79 mm
W - Расстояние подшипника338,5 mm
W1 - Длина центрального вала288 mm
W2 - Длина правого конца вала84 mm
A140 mm
A230 mm
A3 - Ширина опоры ZLG60 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника120 mm
Вес25 kg
Материал корпусаgrey cast
Кол-во смазки для первоначального заполнения224 cm³
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Кольцо круглого сечения (опционально)120x4
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM16
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов150 N-m
Болты крышкиM6x25
Рекомендованное усилие для болтов крышек7 N-m