Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
г - Диаметр вала | 65 mm |
d1 - Диаметр вала между подшипниками | 75 mm |
d3 - Наружный диаметр втулки | 75 mm |
а - Длина корпуса | 503 mm |
b - Ширина основания корпуса | 290 mm |
c - Высота основания корпуса | 25 mm |
h - Высота центра подшипника | 95 mm |
h1 - Высота корпуса | 187 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 360 mm |
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 230 mm |
N - Диаметр монтажного отверстия | 20 mm |
B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала | 87 mm |
W - Расстояние подшипника | 404,5 mm |
W1 - Длина центрального вала | 350,5 mm |
W2 - Длина правого конца вала | 91,5 mm |
A1 | 45 mm |
A2 | 35 mm |
A3 - Ширина опоры ZLG | 60 mm |
D - Диаметр посадочного места подшипника | 140 mm |
Вес | 33 kg |
Материал корпуса | grey cast |
Кол-во смазки для первоначального заполнения | 333 cm³ |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ | |
---|---|
Кольцо круглого сечения (опционально) | 140x7 |
ВИНТЫ | |
---|---|
G - Фиксирующие болты | M16 |
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 150 N-m |
Болты крышки | M8x25 |
Рекомендованное усилие для болтов крышек | 17 N-m |