ZLG (DLG)

ZLG 314 AB - SNR

ZLG 314 AB

Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • 6314C3
  • Fl 18
  • NU 314 EG15 C3
  • V-80S

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала70 mm
d1 - Диаметр вала между подшипниками80 mm
d3 - Наружный диаметр втулки80 mm
а - Длина корпуса534 mm
b - Ширина основания корпуса290 mm
c - Высота основания корпуса25 mm
h - Высота центра подшипника95 mm
h1 - Высота корпуса190 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)380 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)230 mm
N - Диаметр монтажного отверстия20 mm
B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала92,5 mm
W - Расстояние подшипника423,5 mm
W1 - Длина центрального вала366,5 mm
W2 - Длина правого конца вала99 mm
A145 mm
A235 mm
A3 - Ширина опоры ZLG60 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника150 mm
Вес37 kg
Материал корпусаgrey cast
Кол-во смазки для первоначального заполнения411 cm³
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Кольцо круглого сечения (опционально)150x7
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM16
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов150 N-m
Болты крышкиM8x25
Рекомендованное усилие для болтов крышек17 N-m