ZLG (DLG)

ZLG 315 AC - SNR

ZLG 315 AC

Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • 6315C3
  • NJ 315 EG15 C3
  • V-75S
  • Fl 17

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала75 mm
d1 - Диаметр вала между подшипниками90 mm
а - Длина корпуса559 mm
b - Ширина основания корпуса330 mm
c - Высота основания корпуса28 mm
h - Высота центра подшипника100 mm
h1 - Высота корпуса200 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)400 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)260 mm
N - Диаметр монтажного отверстия20 mm
B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала95 mm
W - Расстояние подшипника452,5 mm
W1 - Длина центрального вала390 mm
W2 - Длина правого конца вала99 mm
A145 mm
A235 mm
A3 - Ширина опоры ZLG70 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника160 mm
Вес47 kg
Материал корпусаgrey cast
Кол-во смазки для первоначального заполнения429 cm³
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Кольцо круглого сечения (опционально)160x7
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM16
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов150 N-m
Болты крышкиM8x25
Рекомендованное усилие для болтов крышек17 N-m