Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- 6316C3
- ASG 6316
- V-80S
- Fl 18
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
г - Диаметр вала | 80 mm |
d1 - Диаметр вала между подшипниками | 95 mm |
а - Длина корпуса | 585 mm |
b - Ширина основания корпуса | 330 mm |
c - Высота основания корпуса | 30 mm |
h - Высота центра подшипника | 112 mm |
h1 - Высота корпуса | 220 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 420 mm |
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 260 mm |
N - Диаметр монтажного отверстия | 20 mm |
B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала | 98 mm |
W - Расстояние подшипника | 468 mm |
W1 - Длина центрального вала | 405 mm |
W2 - Длина правого конца вала | 104 mm |
A1 | 50 mm |
A2 | 40 mm |
A3 - Ширина опоры ZLG | 70 mm |
D - Диаметр посадочного места подшипника | 170 mm |
Вес | 56 kg |
Материал корпуса | grey cast |
Кол-во смазки для первоначального заполнения | 590 cm³ |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ | |
---|---|
Кольцо круглого сечения (опционально) | 170x7 |
ВИНТЫ | |
---|---|
G - Фиксирующие болты | M16 |
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 150 N-m |
Болты крышки | M8x25 |
Рекомендованное усилие для болтов крышек | 17 N-m |