• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ZLG (DLG)

ZLG.316.AC - SNR

ZLG.316.AC

Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • 6316C3
  • NJ 316 EG15 C3
  • V-80S
  • Fl 18

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала80 mm
d1 - Диаметр вала между подшипниками95 mm
а - Длина корпуса585 mm
b - Ширина основания корпуса330 mm
c - Высота основания корпуса30 mm
h - Высота центра подшипника112 mm
h1 - Высота корпуса220 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)420 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)260 mm
N - Диаметр монтажного отверстия20 mm
B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала98 mm
W - Расстояние подшипника470,5 mm
W1 - Длина центрального вала406 mm
W2 - Длина правого конца вала104 mm
A150 mm
A240 mm
A3 - Ширина опоры ZLG70 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника170 mm
Вес56 kg
Материал корпусаgrey cast
Кол-во смазки для первоначального заполнения590 cm³
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Кольцо круглого сечения (опционально)170x7
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM16
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов150 N-m
Болты крышкиM8x25
Рекомендованное усилие для болтов крышек17 N-m