• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ZLG (DLG)

ZLG.317.AA - SNR

ZLG.317.AA

Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала85 mm
d1 - Диаметр вала между подшипниками100 mm
а - Длина корпуса593 mm
b - Ширина основания корпуса350 mm
c - Высота основания корпуса30 mm
h - Высота центра подшипника112 mm
h1 - Высота корпуса225 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)440 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)290 mm
N - Диаметр монтажного отверстия20 mm
B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала92 mm
W - Расстояние подшипника478 mm
W1 - Длина центрального вала415 mm
W2 - Длина правого конца вала103 mm
A150 mm
A240 mm
A3 - Ширина опоры ZLG70 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника180 mm
Вес64 kg
Материал корпусаgrey cast
Кол-во смазки для первоначального заполнения577 cm³
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Кольцо круглого сечения (опционально)180x7
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM16
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов150 N-m
Болты крышкиM8x25
Рекомендованное усилие для болтов крышек17 N-m