Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- 6320C3
- NU320EG15C3
- V-120S
- Fl 27
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 100 mm |
| d1 - Диаметр вала между подшипниками | 115 mm |
| d3 - Наружный диаметр втулки | 120 mm |
| а - Длина корпуса | 673 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 400 mm |
| c - Высота основания корпуса | 40 mm |
| h - Высота центра подшипника | 130 mm |
| h1 - Высота корпуса | 264 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 500 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 320 mm |
| N - Диаметр монтажного отверстия | 24 mm |
| B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала | 104 mm |
| W - Расстояние подшипника | 536,5 mm |
| W1 - Длина центрального вала | 466,5 mm |
| W2 - Длина правого конца вала | 120,5 mm |
| A1 | 60 mm |
| A2 | 50 mm |
| A3 - Ширина опоры ZLG | 80 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 215 mm |
| Вес | 93 kg |
| Материал корпуса | grey cast |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 954 cm³ |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ | |
|---|---|
| Кольцо круглого сечения (опционально) | 215x7 |
| ВИНТЫ | |
|---|---|
| G - Фиксирующие болты | M20 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 290 N-m |
| Болты крышки | M8x25 |
| Рекомендованное усилие для болтов крышек | 17 N-m |