ZLG (DLG)

ZLG 324 AB - SNR

ZLG 324 AB

Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой

Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • NU 324 EG15 C3
  • 6324 C3
  • V-140S
  • Fl 32

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала120 mm
d1 - Диаметр вала между подшипниками140 mm
d3 - Наружный диаметр втулки140 mm
а - Длина корпуса705 mm
b - Ширина основания корпуса500 mm
c - Высота основания корпуса40 mm
h - Высота центра подшипника160 mm
h1 - Высота корпуса320 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)540 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)410 mm
N - Диаметр монтажного отверстия35 mm
B - Расстояние монтажного отверстия до ступени вала100 mm
W - Расстояние подшипника602,5 mm
W1 - Длина центрального вала524,5 mm
W2 - Длина правого конца вала107,5 mm
A178 mm
A260 mm
A3 - Ширина опоры ZLG115 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника260 mm
Вес150 kg
Материал корпусаgrey cast
Кол-во смазки для первоначального заполнения966 cm³
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Кольцо круглого сечения (опционально)260x7
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM30
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов1005 N-m
Болты крышкиM10x30
Рекомендованное усилие для болтов крышек35 N-m