• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ZLG (DLG)

ZLOE.218/1A - SNR

ZLOE.218/1A

Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала90 mm
d1 - Диаметр вала между подшипниками102 mm
d2 - Малый внутренний диаметр вала88 mm
а - Длина корпуса582,5 mm
a1 - Общая длина595 mm
b - Ширина основания корпуса320 mm
c - Высота основания корпуса30 mm
g - Длина центрального вала28 mm
g1 - Длина правого конца вала52 mm
g2 - Крепление канавки вала6 mm
h - Высота центра подшипника100 mm
h1 - Высота корпуса200 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)400 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)260 mm
N - Диаметр монтажного отверстия19 mm
F - Лабиринтный выступ5 mm
W - Расстояние подшипника445 mm
W1 - Длина центрального вала415 mm
A180 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника160 mm
Уровень масла32 - 36 mm
Количество масла800 cm³
Вес75 kg
Материал корпусаgrey cast
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM16
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов150 N-m
Болты крышкиM8x30
Рекомендованное усилие для болтов крышек17 N-m