Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с маслом
Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
г - Диаметр вала | 90 mm |
d1 - Диаметр вала между подшипниками | 102 mm |
d2 - Малый внутренний диаметр вала | 88 mm |
а - Длина корпуса | 582,5 mm |
a1 - Общая длина | 595 mm |
b - Ширина основания корпуса | 320 mm |
c - Высота основания корпуса | 30 mm |
g - Длина центрального вала | 28 mm |
g1 - Длина правого конца вала | 52 mm |
g2 - Крепление канавки вала | 6 mm |
h - Высота центра подшипника | 100 mm |
h1 - Высота корпуса | 200 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 400 mm |
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 260 mm |
N - Диаметр монтажного отверстия | 19 mm |
F - Лабиринтный выступ | 5 mm |
W - Расстояние подшипника | 445 mm |
W1 - Длина центрального вала | 415 mm |
A1 | 80 mm |
D - Диаметр посадочного места подшипника | 160 mm |
Уровень масла | 32 - 36 mm |
Количество масла | 800 cm³ |
Вес | 75 kg |
Материал корпуса | grey cast |
ВИНТЫ | |
---|---|
G - Фиксирующие болты | M16 |
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 150 N-m |
Болты крышки | M8x30 |
Рекомендованное усилие для болтов крышек | 17 N-m |