• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ZLG (DLG)

ZLOE.220/1A - SNR

ZLOE.220/1A

Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с маслом

Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала100 mm
d1 - Диаметр вала между подшипниками115 mm
d2 - Малый внутренний диаметр вала98 mm
а - Длина корпуса645 mm
a1 - Общая длина657,5 mm
b - Ширина основания корпуса350 mm
c - Высота основания корпуса30 mm
g - Длина центрального вала32 mm
g1 - Длина правого конца вала58 mm
g2 - Крепление канавки вала6 mm
h - Высота центра подшипника112 mm
h1 - Высота корпуса227 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)440 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)290 mm
N - Диаметр монтажного отверстия19 mm
F - Лабиринтный выступ5 mm
W - Расстояние подшипника491,5 mm
W1 - Длина центрального вала457,5 mm
A180 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника180 mm
Уровень масла36 - 41 mm
Количество масла1300 cm³
Вес80 kg
Материал корпусаgrey cast
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM16
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов150 N-m
Болты крышкиM10x30
Рекомендованное усилие для болтов крышек35 N-m