Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с маслом
Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
г - Диаметр вала | 100 mm |
d1 - Диаметр вала между подшипниками | 115 mm |
d2 - Малый внутренний диаметр вала | 98 mm |
а - Длина корпуса | 645 mm |
a1 - Общая длина | 657,5 mm |
b - Ширина основания корпуса | 350 mm |
c - Высота основания корпуса | 30 mm |
g - Длина центрального вала | 32 mm |
g1 - Длина правого конца вала | 58 mm |
g2 - Крепление канавки вала | 6 mm |
h - Высота центра подшипника | 112 mm |
h1 - Высота корпуса | 227 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 440 mm |
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 290 mm |
N - Диаметр монтажного отверстия | 19 mm |
F - Лабиринтный выступ | 5 mm |
W - Расстояние подшипника | 491,5 mm |
W1 - Длина центрального вала | 457,5 mm |
A1 | 80 mm |
D - Диаметр посадочного места подшипника | 180 mm |
Уровень масла | 36 - 41 mm |
Количество масла | 1300 cm³ |
Вес | 80 kg |
Материал корпуса | grey cast |
ВИНТЫ | |
---|---|
G - Фиксирующие болты | M16 |
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 150 N-m |
Болты крышки | M10x30 |
Рекомендованное усилие для болтов крышек | 35 N-m |