Двухопорный подшипниковый корпус из серого чугуна, для использования с маслом
Разнообразные корпуса подшипников, позволяющие использовать различные комбинации подшипников
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
г - Диаметр вала | 110 mm |
d1 - Диаметр вала между подшипниками | 122 mm |
d2 - Малый внутренний диаметр вала | 108 mm |
а - Длина корпуса | 688,5 mm |
a1 - Общая длина | 715,5 mm |
b - Ширина основания корпуса | 400 mm |
c - Высота основания корпуса | 36 mm |
g - Длина центрального вала | 36 mm |
g1 - Длина правого конца вала | 58 mm |
g2 - Крепление канавки вала | 6 mm |
h - Высота центра подшипника | 125 mm |
h1 - Высота корпуса | 254 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 480 mm |
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 320 mm |
N - Диаметр монтажного отверстия | 24 mm |
F - Лабиринтный выступ | 12 mm |
W - Расстояние подшипника | 536,5 mm |
W1 - Длина центрального вала | 498,5 mm |
A1 | 90 mm |
D - Диаметр посадочного места подшипника | 200 mm |
Уровень масла | 40 - 45 mm |
Количество масла | 1700 cm³ |
Вес | 85 kg |
Материал корпуса | grey cast |
ВИНТЫ | |
---|---|
G - Фиксирующие болты | M20 |
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 290 N-m |
Болты крышки | M10x25 |
Рекомендованное усилие для болтов крышек | 35 N-m |